Cilindro/Rullo sterzo dell’attrezzatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
603175
754816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza dei fori Capacità di carico
(kg)
Capacità di carico (max.)
(kg)
Misura foglio
(mm)
Misura Altezza totale
(mm)
Larghezza pneumatico
(mm)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni 38 x 38/48 x 48 mm10010060 x 6060 x 60 mm52273527

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 75 x 45/61 x 51 mm15015090 x 6690 x 66 mm75335033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Piastra in acciaio Materiale Piastra in acciaio Tipo prodotto Attrezzatura ruota girevole
Caratteristiche della ruota girevole Attacco Tipo (varie) Piastra

Supporto tecnico