Ruota anteriore per carrello elevatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
430793
470187
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Materiale (dettagli) Materiale

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni 450Pressofusione di alluminio ad alta pressione + gomma piena elasticaAlluminio (pressofuso)|poliammide

23.55 €

1 Disponibile 3 giorni 600Poliammide. Colore bianco naturale. Con cuscinetto a sfere.Poliammide

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (varie) Ruote Ruote per carrello elevatore Larghezza pneumatico(mm) 50 Diametro rotella(mm) 200
Larghezza rotella(mm) 50

Supporto tecnico