Rotella guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

303354

Codice componente
303354
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza dei fori 80 x 60 mm Capacità di carico (max.)(kg) 200 Materiale (dettagli) Poliuretano
Materiale Lamiera d’acciaio|Poliuretano Tipo prodotto Rotella orientabile Misura foglio(mm) 100 x 85
Misura 100 x 85 mm Altezza totale(mm) 150 Tipo (varie) Rotella guida
Larghezza pneumatico(mm) 40 Diametro rotella(mm) 125 Larghezza rotella(mm) 40

Si trova sulla pagina di Rotella guida, il codice articolo è il seguente: 303354.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 303354.

Supporto tecnico