Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
253492
Max. Carico/carico ammesso(kg) | 150 | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere | Capacità di carico(kg) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Plancia in legno: in Poliuretano; corpo ruota: realizzato in poliammide di alta qualità. |
Materiale | Resina di poliuretano|Poliammide | Tipo prodotto | Snodo orientabile in plastica |
Tipo (varie) | Cuscinetto a sfere | Larghezza pneumatico(mm) | 30 | Diametro rotella(mm) | 100 |
Larghezza rotella(mm) | 30 |
Si trova sulla pagina di Ruota con tavolato in legno di Poliuretano, il codice articolo è il seguente: 253492.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 253492.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali