Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
387605 |
583112 |
583120 |
609743 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza dei fori | Capacità di carico (max.) (kg) | Misura foglio (mm) | Misura | Altezza totale (mm) | Tipo (varie) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 x 75-80 mm | 300 | 140 x 110 | 140 x 110 mm | 235 | Cilindro/Rullo a sfere stop-fix | 200 | 50 | |
50.03 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 80 x 60 mm | 150 | 100 x 85 | 100 x 85 mm | 125 | Cilindro/Rullo a sfere stop-fix | 100 | 38 | |
51.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 x 60 mm | 150 | 100 x 85 | 100 x 85 mm | 150 | Cilindro/Rullo a sfere stop-fix | 125 | 40 | |
48.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 x 60 mm | 150 | 100 x 85 | 100 x 85 mm | 125 | Cuscinetto a rulli-ruote orientabili arresto fisso | 100 | 38 |
Loading...
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Acciaio inox | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Rotella orientabile | Caratteristiche della ruota girevole | Freno |
Configura
Proprietà di base
Distanza dei fori
Capacità di carico (max.)(kg)
Misura foglio(mm)
Misura
Altezza totale(mm)
Tipo (varie)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali