Appare-doppio-sterzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
106724
106732
276394
285320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (max.)
(kg)
Misura foglio
(mm)
Misura Caratteristiche della ruota girevole Altezza totale
(mm)
Tipo (varie) Larghezza pneumatico
(mm)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

8.45 €

1 Disponibile 3 giorni 804141 mmApertura posteriore71Doppie Ruote con blocco della retromarcia2 x 185018

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 1005555 mmApertura posteriore98Doppie Ruote con blocco della retromarcia2 x 237523

10.61 €

1 Disponibile 3 giorni 804141 mmApertura posteriore|Freno71Ruote doppie con blocco della retromarcia e stop-fix-break2 x 185018

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni 1005555 mmApertura posteriore|Freno98Ruote doppie con blocco della retromarcia e stop-fix-break2 x 237523

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Involucro in lamiera d’acciaio. Ruote in poliammide Materiale Piastra in acciaio|Poliammide Tipo prodotto Ruote gemellate

Supporto tecnico