STAINLESS STEEL WHEELS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
582346
583104
611061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico/carico ammesso
(kg)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Tipo (varie) Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

37.67 €

1 Disponibile 3 giorni 150Cuscinetto liscio125Cuscinetto a rullini10038

44.59 €

1 Disponibile 3 giorni 150Cuscinetto a sfere150Cuscinetto a sfere a rulli12540

38.75 €

1 Disponibile 3 giorni 120Cuscinetto a sfere102Cuscinetto a rulli-ruote orientabili8032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza dei fori 80 x 60 mm Materiale (dettagli) Acciaio inox Materiale Acciaio inox
Tipo prodotto Rotella orientabile Misura foglio(mm) 100 x 85 Misura 100 x 85 mm

Supporto tecnico