STAHLBL.SCHWER.LENKR.ST FIX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

579581

Codice componente
579581
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.17 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere Distanza dei fori 105 x 75-80 mm Capacità di carico (max.)(kg) 700
Materiale (dettagli) Piastra in acciaio Materiale Piastra in acciaio Tipo prodotto Rotella orientabile
Misura foglio(mm) 140 x 110 Misura 140 x 110 mm Caratteristiche della ruota girevole Freno
Altezza totale(mm) 245 Tipo (varie) Cilindro/Rullo a sfere stop-fix Diametro rotella(mm) 200
Larghezza rotella(mm) 50

Si trova sulla pagina di STAHLBL.SCHWER.LENKR.ST FIX, il codice articolo è il seguente: 579581.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 579581.

Supporto tecnico