STEEL-HIGH PERFORMANCE LENKR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

579599

Codice componente
579599
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere Distanza dei fori 105 x 75-80 mm Capacità di carico (max.)(kg) 800
Materiale (dettagli) Piastra in acciaio Materiale Piastra in acciaio Tipo prodotto Rotella orientabile
Misura foglio(mm) 140 x 110 Misura 140 x 110 mm Altezza totale(mm) 295
Tipo (varie) Cuscinetto a sfere a rulli Diametro rotella(mm) 250 Larghezza rotella(mm) 50

Si trova sulla pagina di STEEL-HIGH PERFORMANCE LENKR, il codice articolo è il seguente: 579599.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 579599.

Supporto tecnico