Bockrolle in lamiera d’acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
46714
832119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza dei fori Capacità di carico (max.)
(kg)
Materiale (dettagli) Materiale Misura foglio
(mm)
Misura Caratteristiche della ruota girevole Altezza totale
(mm)
Tipo (varie) Larghezza pneumatico
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni 80 x 60 mm150Involucro in lamiera di acciaio Zinco. Ruote in poliammide premiumPiastra in acciaio|Poliammide100 x 85100 x 85 mmAttacco100Bockrolle con piastra di montaggio323007532

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 105 x 75-80 mm135Pneumatici interamente in gomma. Involucro in lamiera d’acciaio zincataPiastra in acciaio|Gomma solida140 x 110140 x 110 mm-190Castore40-15040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Rotella fissa

Supporto tecnico