Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
532101
Distanza dei fori | 105 x 75 x 75-80 mm | Capacità di carico (max.)(kg) | 135 | Materiale (dettagli) | Pneumatici interamente in gomma. Involucro in lamiera d’acciaio zincata |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio|Gomma solida | Tipo prodotto | Rotella orientabile | Misura foglio(mm) | 140 x 110 |
Misura | 140 x 110 mm | Altezza totale(mm) | 190 | Tipo (varie) | Rotella guida |
Larghezza pneumatico(mm) | 40 | Diametro rotella(mm) | 150 | Larghezza rotella(mm) | 40 |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole in lamiera d’acciaio, il codice articolo è il seguente: 532101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 532101.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali