Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
266775 |
267625 |
412841 |
498782 |
604348 |
605386 |
610584 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza dei fori | Capacità di carico (kg) | Capacità di carico (max.) (kg) | Tipo prodotto | Misura foglio (mm) | Misura | Caratteristiche della ruota girevole | Altezza totale (mm) | Tipo (varie) | Larghezza pneumatico (mm) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 x 60 mm | 350 | 350 | Rotella fissa | 100 x 85 | 100 x 85 mm | - | 155 | Castore | 40 | 125 | 40 | |
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 x 60 mm | 350 | 350 | Rotella fissa | 100 x 85 | 100 x 85 mm | - | 130 | Castore | 37 | 100 | 37 | |
45.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 x 75-80 mm | 350 | 350 | Rotella orientabile | 140 x 110 | 140 x 110 mm | Freno | 155 | Cilindro/Rullo di guida con fine corsa | 40 | 125 | 40 | |
45.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 x 75-80 mm | 600 | 600 | Rotella fissa | 140 x 110 | 140 x 110 mm | - | 170 | Ruota fissa | 50 | 125 | 50 | |
33.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 x 60 mm | 350 | 350 | Rotella orientabile | 100 x 85 | 100 x 85 mm | - | 130 | Rotella guida | 37 | 100 | 37 | |
52.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 105 x 75-80 mm | 600 | 600 | Rotella orientabile | 140 x 110 | 140 x 110 mm | - | 170 | Castore | 50 | 125 | 50 | |
44.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 x 60 mm | 350 | 350 | Rotella orientabile | 100 x 85 | 100 x 85 mm | Freno | 130 | Cilindro/Rullo di guida con fine corsa | 37 | 100 | 37 |
Loading...
Materiale (dettagli) | Involucro: in lamiera d’acciaio compressa; Ruote: realizzate in poliammide premium |
Materiale | Piastra in acciaio|Poliammide |
---|
Configura
Proprietà di base
Distanza dei fori
Capacità di carico(kg)
Capacità di carico (max.)(kg)
Tipo prodotto
Misura foglio(mm)
Misura
Caratteristiche della ruota girevole
Altezza totale(mm)
Tipo (varie)
Larghezza pneumatico(mm)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali