BOSCH REXROTH Valvola regolatrice della portata proporzionale 2FRE 10 / 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900915814
R900915815
R900915817
R900915819
R900915820
R900915825
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Intervallo di portata da A a B (l/min) Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale

6,527.29 €

1 5 giorni 160Fino a 1608.5816

5,317.08 €

1 5 giorni 50Fino a 506.0810

5,317.08 €

1 5 giorni 10Fino a 106.0810

6,527.29 €

1 5 giorni 100Fino a 1008.6216

5,317.08 €

1 5 giorni 25Fino a 256.0810

5,317.08 €

1 5 giorni 16Fino a 166.0610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) 315 Tipo valvola Valvola regolatrice della portata proporzionale Unità peso tariffa doganale kg
Caratteristica del flusso Lineare Collegamento elettrico Senza prese per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175301-803-A Compensatore della pressione Con limitatore della corsa del compensatore di pressione
Tipo 2FRE Serie dispositivo 4X Valvola di controllo Con
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1 Paese di origine tariffa doganale DE
Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico