Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R900954505
Portata massima (l/min) | 1800 | Direzione del flusso | Da A a B (X o Z2 collegato ad A) da B ad A (X o Z2 collegato a B) | Tipo valvola | Valvola a farfalla proporzionale a 2 vie |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale(kg) | 28.45 | Unità peso tariffa doganale | kg | Misura nominale | 63 |
Caratteristica del flusso | 1800 | Collegamenti elettrici | Ingresso valore di comando da 0 a 10 V/Uscita valore reale da 0 a 10 V | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 |
Collegamento elettrico | Senza presa per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN 43651, presa cavo | Attuazione | Elettrico | Tipo | FESE |
Serie dispositivo | 3X | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Elettronica di controllo | Interno |
Peso tariffa doganale per | 1 | Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di BOSCH REXROTH Valvola a farfalla proporzionale a 2 vie FESE, il codice articolo è il seguente: R900954505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900954505.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali