Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900937980 |
R900937981 |
R900937982 |
R900937983 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Caratteristica del flusso | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,606.57 € | 1 | 5 giorni | 2.48 | 140 | ||
5,606.57 € | 1 | 5 giorni | 2.46 | 190 | ||
5,606.57 € | 1 | 5 giorni | 2.48 | 50 | ||
5,606.57 € | 1 | 5 giorni | 2.48 | 80 |
Loading...
Portata massima (l/min) | 190 | Tipo valvola | Valvola a farfalla proporzionale a 2 vie | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Misura nominale | 16 | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Collegamento elettrico | Senza prese per cavo, con connettore per componenti in conformità a DIN EN 175301-803 |
Attuazione | Elettrico | Tipo | FE | Serie dispositivo | 2X |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Elettronica di controllo | Esterno | Peso tariffa doganale per | 1 |
Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Caratteristica del flusso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali