Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900420286 |
R900420287 |
R900423250 |
R900423251 |
R900423252 |
R900423255 |
R900423256 |
R900423261 |
R900423271 |
R900424887 |
R900424902 |
R900424903 |
R900424905 |
R900424906 |
R900427777 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Intervallo di portata da A a B (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Compensatore della pressione | Paese di origine tariffa doganale | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,052.52 € | 1 | 5 giorni | 50 | Fino a 50 | 3.36 | 10 | Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 giorni | 100 | Fino a 100 | 7.28 | 16 | Con limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 3.36 | 10 | Con limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 giorni | 16 | Fino a 16 | 3.357 | 10 | Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 giorni | 16 | Fino a 16 | 3.36 | 10 | Con limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 giorni | 25 | Fino a 25 | 3.35 | 10 | Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 giorni | 25 | Fino a 25 | 3.361 | 10 | Con limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 giorni | 50 | Fino a 50 | 3.36 | 10 | Con limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 giorni | 60 | Fino a 60 | 7.3 | 16 | Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
1,052.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 3.35 | 10 | Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 giorni | 160 | Fino a 160 | 7.26 | 16 | Con limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 giorni | 60 | Fino a 60 | 7.26 | 16 | Con limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 giorni | 100 | Fino a 100 | 7.125 | 16 | Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | NBR | ||
2,052.77 € | 1 | 5 giorni | 160 | Fino a 160 | 7.24 | 16 | Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione | RO | NBR | ||
2,258.05 € | 1 | 5 giorni | 160 | Fino a 160 | 7.3 | 16 | Senza limitazione della corsa del compensatore di pressione | DE | FKM |
Loading...
Elemento di regolazione | Manopola girevole bloccabile con scala | Tipo valvola | Valvola di regolazione del flusso a 2 vie | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Attuazione | Meccanico | Tipo | 2FRM |
Serie dispositivo | 3X | Valvola di controllo | Con | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Intervallo di portata da A a B (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Compensatore della pressione
Paese di origine tariffa doganale
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali