Registrati
Configura
  • Tipo
    • Giorni di spedizione est.
      • Tutti
      • Entro 5 giorni lavorativi

    BOSCH REXROTH Motore idraulico a pistoni radiali MR

    BOSCH REXROTH Motore idraulico a pistoni radiali MR

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 20 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Albero di trasmissione

    Coppia Nm/bar

    Peso tariffa doganale

    (kg)

    Misura nominale

    Dimensioni del disegno

    Cilindrata cm³

    Numero articolo tariffa doganale

    Quantità minima d'ordine
    Albero del cambio DIN 5480
    2.54
    47
    160
    C
    159.7
    84122981
    1 pezzi
    Albero del cambio DIN 5480
    3.05
    50
    190
    C
    191.6
    84122981
    1 pezzi
    Albero del cambio DIN 5480
    28.82
    213.001
    1800
    H
    1809.6
    84122981
    1 pezzi
    Albero del cambio DIN 5480
    7.2
    308
    450
    E
    451.6
    84136020
    1 pezzi
    Albero del cambio DIN 5480
    11.26
    100
    700
    F
    706.9
    84122981
    1 pezzi
    Albero del cambio DIN 5480
    17.93
    146.1
    1100
    G
    1125.8
    84122981
    1 pezzi
    Albero cilindrico con chiavetta
    2.54
    48
    160
    C
    159.7
    84122981
    1 pezzi
    Albero scanalato DIN ISO 14
    3.05
    47
    190
    C
    191.6
    84122981
    1 pezzi
    Albero cilindrico con chiavetta
    3.05
    47
    190
    C
    191.6
    84122981
    1 pezzi
    Albero scanalato DIN ISO 14
    4.8
    49
    300
    D
    304.1
    84122981
    1 pezzi
    Albero scanalato DIN ISO 14
    7.2
    77
    450
    E
    451.6
    84122981
    1 pezzi
    Albero scanalato DIN ISO 14
    11.26
    98
    700
    F
    706.9
    84122981
    1 pezzi
    Albero scanalato DIN ISO 14
    17.93
    140
    1100
    G
    1125.8
    84122981
    1 pezzi
    Albero scanalato DIN ISO 14
    28.82
    213
    1800
    H
    1809.6
    84122981
    1 pezzi
    Albero cilindrico con chiavetta
    11.26
    98
    700
    F
    706.9
    84122981
    1 pezzi
    Albero cilindrico con chiavetta
    4.8
    50
    300
    D
    304.1
    84122981
    1 pezzi
    Albero cilindrico con chiavetta
    28.82
    130
    1800
    H
    1809.6
    84122981
    1 pezzi
    Albero cilindrico con chiavetta
    7.2
    77
    450
    E
    451.6
    84122981
    1 pezzi
    Albero cilindrico con chiavetta
    17.93
    140
    1100
    G
    1125.8
    84122981
    1 pezzi
    Albero scanalato DIN ISO 14
    4
    51
    250
    D
    250.9
    84122981
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    13,081.89 €
    ( 15,567.45 € )
    5 giorni lavorativi
    13,081.89 €
    ( 15,567.45 € )
    5 giorni lavorativi
    33,277.46 €
    ( 39,600.18 € )
    5 giorni lavorativi
    18,047.54 €
    ( 21,476.57 € )
    5 giorni lavorativi
    21,881.89 €
    ( 26,039.45 € )
    5 giorni lavorativi
    24,742.38 €
    ( 29,443.43 € )
    5 giorni lavorativi
    13,081.89 €
    ( 15,567.45 € )
    5 giorni lavorativi
    13,468.51 €
    ( 16,027.53 € )
    5 giorni lavorativi
    13,081.89 €
    ( 15,567.45 € )
    5 giorni lavorativi
    15,559.31 €
    ( 18,515.58 € )
    5 giorni lavorativi
    18,577.45 €
    ( 22,107.17 € )
    5 giorni lavorativi
    22,540.60 €
    ( 26,823.31 € )
    5 giorni lavorativi
    25,490.63 €
    ( 30,333.85 € )
    5 giorni lavorativi
    34,276.29 €
    ( 40,788.79 € )
    5 giorni lavorativi
    21,881.89 €
    ( 26,039.45 € )
    5 giorni lavorativi
    20,344.86 €
    ( 24,210.38 € )
    5 giorni lavorativi
    33,277.46 €
    ( 39,600.18 € )
    5 giorni lavorativi
    18,047.54 €
    ( 21,476.57 € )
    5 giorni lavorativi
    24,742.38 €
    ( 29,443.43 € )
    5 giorni lavorativi
    15,559.31 €
    ( 18,515.58 € )
    5 giorni lavorativi