Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R901141184
Materiale guarnizione | Gomma fluorurata | Pressione di esercizio massima bar | 100 | Digita il codice | HEDE11A1-1X/100/K41G24/2/V |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale(kg) | 0.132 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Barra dello stadio di pressione | 100 |
Tensione V/Hz | Tensione DC 24 V | Collegamento elettrico | M12, 4 pin di serie | Tipo | HEDE |
Con indicatore | Display LED | Uscite | Due uscite di commutazione | Attacco | Installazione tubazioni |
Serie dispositivo | 1X | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Numero articolo tariffa doganale | 90262020 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Anello di regolazione |
Si trova sulla pagina di Pressostato BOSCH REXROTH HEDE 11, il codice articolo è il seguente: R901141184.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901141184.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali