Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QVVSN11V050SM |
QVVSN12V055SM |
QVVSN14V060SM |
QVVSN14V065SM |
QVVSN16V070SM |
QVVSN16V075SM |
QVVSN19V080SM |
QVVSN19V085SM |
QVVSN19V090SM |
QVVSN22V100SM |
QVVSN26V110SM |
QVVSN26V115SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Altezza di montaggio H (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Distanza centro del foro J (mm) | S1 (mm) | H2 (mm) | Velocità di riferimento in giri/min | Larghezza unità A (mm) | Lunghezza unità L (mm) | Altezza della base al centro dell’albero H1/L1 (mm) | Codice cuscinetto | B (mm) | Larghezza/diametro foro di fissaggio N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.89 € | 1 | 5 giorni | 50 | 136 | 140000 | 142000 | 85 | 76 | 7.989 | 183-216 | 17 | 25 | 2200 | 68 | 254 | 70 | 22211 | 102 | 16 | ||
257.65 € | 1 | 5 giorni | 55 | 141 | 169000 | 174000 | 85 | 80 | 9.195 | 183-216 | 17 | 25 | 2000 | 68 | 254 | 70 | 22212 | 102 | 16 | ||
294.60 € | 1 | 5 giorni | 60 | 157 | 213000 | 231000 | 89 | 94 | 12.626 | 196-235 | 15 | 35 | 1700 | 74 | 275 | 80 | 22214 | 104 | 16 | ||
363.62 € | 1 | 5 giorni | 65 | 157 | 213000 | 231000 | 89 | 94 | 12.218 | 196-235 | 15 | 35 | 1700 | 74 | 275 | 80 | 22214 | 104 | 16 | ||
430.11 € | 1 | 5 giorni | 70 | 183 | 254000 | 278000 | 91 | 106 | 16.634 | 241-279 | 15 | 34 | 1500 | 76 | 316 | 95 | 22216 | 106 | 20 | ||
492.31 € | 1 | 5 giorni | 75 | 183 | 254000 | 278000 | 91 | 106 | 16.18 | 241-279 | 15 | 34 | 1500 | 76 | 316 | 95 | 22216 | 106 | 20 | ||
618.97 € | 1 | 5 giorni | 80 | 200 | 385000 | 441000 | 102 | 124 | 21.832 | 279-292 | 16 | 39 | 1300 | 86 | 345 | 100 | 22219 | 118 | 20 | ||
741.58 € | 1 | 5 giorni | 85 | 212 | 385000 | 441000 | 102 | 124 | 22.013 | 279-292 | 16 | 39 | 1300 | 86 | 345 | 112 | 22219 | 118 | 20 | ||
826.43 € | 1 | 5 giorni | 90 | 212 | 385000 | 441000 | 102 | 124 | 22.467 | 290-327 | 16 | 39 | 1300 | 86 | 380 | 112 | 22219 | 118 | 24 | ||
1,032.45 € | 1 | 5 giorni | 100 | 241 | 555000 | 653000 | 116 | 140 | 34.829 | 319-366 | 15 | 50 | 900 | 101 | 410 | 125 | 22222 | 130 | 24 | ||
1,294.11 € | 1 | 5 giorni | 110 | 270 | 757000 | 945000 | 146 | 175 | 48.09 | 332-365 | 33 | 39 | 700 | 113 | 410 | 140 | 22226 | 178 | 24 | ||
3,557.02 € | 1 | 5 giorni | 115 | 280 | 757000 | 945000 | 146 | 175 | 52.472 | 367-400 | 33 | 49 | 700 | 113 | 445 | 150 | 22226 | 178 | 24 |
Loading...
Materiale corpo unità | Acciaio | Nome coperchio/guarnizione | Guarnizione a triplo labbro – nitrile | Numero merci tariffa doganale | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio | Chiusura a V - blocco conico doppio | Numero di fori di fissaggio | 2 | Codice coperchio/guarnizione | M |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Rilubrificazione possibile sì/no | sì | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Altezza di montaggio H(mm)
B1(mm)
d3 max.(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Distanza centro del foro J(mm)
S1(mm)
H2(mm)
Velocità di riferimento in giri/min
Larghezza unità A(mm)
Lunghezza unità L(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1(mm)
Codice cuscinetto
B(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali