Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900737034 |
R900955984 |
R900955985 |
R900958303 |
R900958305 |
R900964465 |
R900964466 |
R900972963 |
R900972968 |
R900974273 |
R900975897 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Prerilievo | Misura nominale | Foro del serbatoio | Tipo di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,172.55 € | 1 | 5 giorni | 21.28 | Con | 80 | Nessuno | Per raccordo flangiato | ||
1,973.68 € | 1 | 5 giorni | 4.9 | Nessuno | 32 | Nessuno | Collegamento filettato | ||
2,171.05 € | 1 | 5 giorni | 4.82 | Nessuno | 32 | Con | Collegamento filettato | ||
2,368.42 € | 1 | 5 giorni | 4.88 | Con | 32 | Nessuno | Collegamento filettato | ||
2,362.75 € | 1 | 5 giorni | 6.46 | Nessuno | 40 | Con | Per raccordo flangiato | ||
2,147.95 € | 1 | 5 giorni | 6.46 | Nessuno | 40 | Nessuno | Per raccordo flangiato | ||
2,577.54 € | 1 | 5 giorni | 6.48 | Con | 40 | Nessuno | Per raccordo flangiato | ||
3,355.23 € | 1 | 5 giorni | 10.68 | Con | 50 | Nessuno | Per raccordo flangiato | ||
2,796.03 € | 1 | 5 giorni | 10.6 | Nessuno | 50 | Nessuno | Per raccordo flangiato | ||
3,075.63 € | 1 | 5 giorni | 10.64 | Nessuno | 50 | Con | Per raccordo flangiato | ||
2,875.45 € | 1 | 5 giorni | 15.26 | Nessuno | 63 | Nessuno | Per raccordo flangiato |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Pressione d'apertura(MPa) | 0.012 | Tipo valvola | Valvola di preriempimento |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Pressione di esercizio massima(bar) | 350 | Tipo | SFA |
Attacco | Fori filettati con filettatura per tubi secondo ISO 228, DIN EN 3852 parte 2 | Serie dispositivo | 1X | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Prerilievo
Misura nominale
Foro del serbatoio
Tipo di collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali