Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900491117 |
R901232640 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pre-apertura | Peso tariffa doganale (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
736.48 € | 1 | 5 giorni | Nessuno | 0.884 | ||
736.48 € | 1 | 5 giorni | Con | 0.92 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Pressione d'apertura(MPa) | 0.15 | Ritorno olio pilota | Esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola di controllo | Unità di peso tariffa doganale | kg | Misura nominale | 6 |
Caratteristica del flusso | Blocco senza perdite in una direzione | Pressione di esercizio massima(bar) | 315 | Tipo | SL |
Attacco | Con sottopiastra | Serie dispositivo | 6X | Dimensione collegamento | NG 6 |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Pre-apertura
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali