Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25T10STAHL00ZA |
32T10STAHL00ZA |
50T10STAHL00ZA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0.129 | ||
- | 1 | 5 giorni | 32 | 0.172 | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | 0.24 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | n | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza dente(mm) | 5.3 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 40103200 |
Norma | ISO 17396 | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 2.5 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Angolo dei denti(°) | 40 | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 4.5 |
Profilo | T10 | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 10 |
Materiale di ingegneria | Poliuretano | Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Trapezoidale |
Resistenza all’olio | Buona | Cavo di tensionamento | Corde di tensione in acciaio | Termoresistente fino a(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali