Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900950929 |
R900951449 |
R900951450 |
R900951451 |
R900951452 |
R900952164 |
R900952165 |
R900952166 |
R900952167 |
R900952168 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Collegamenti elettrici | Tipo | Elettronica di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,568.12 € | 1 | 5 giorni | 2 | 1.121 | Bobina numero 11 (30 mA/100 ohm per bobina) | 4WS2EM | Esterno | ||
7,568.12 € | 1 | 5 giorni | 5 | 1.12 | Bobina numero 11 (30 mA/100 ohm per bobina) | 4WS2EM | Esterno | ||
7,568.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.121 | Bobina numero 11 (30 mA/100 ohm per bobina) | 4WS2EM | Esterno | ||
7,568.12 € | 1 | 5 giorni | 15 | 1.12 | Bobina numero 11 (30 mA/100 ohm per bobina) | 4WS2EM | Esterno | ||
7,568.12 € | 1 | 5 giorni | 20 | 1.121 | Bobina numero 11 (30 mA/100 ohm per bobina) | 4WS2EM | Esterno | ||
8,326.65 € | 1 | 5 giorni | 2 | 1.121 | Valore target +/- 10 V | 4WSE2EM | Tipo integrato | ||
8,326.65 € | 1 | 5 giorni | 5 | 1.14 | Valore target +/- 10 V | 4WSE2EM | Tipo integrato | ||
8,326.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.141 | Valore target +/- 10 V | 4WSE2EM | Tipo integrato | ||
8,326.65 € | 1 | 5 giorni | 15 | 1.141 | Valore target +/- 10 V | 4WSE2EM | Tipo integrato | ||
8,326.65 € | 1 | 5 giorni | 20 | 1.141 | Valore target +/- 10 V | 4WSE2EM | Tipo integrato |
Loading...
Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) | 10 – 315 | Tipo valvola | Servovalvola direzionale | Unità di peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Misura nominale | 6 | Collegamento elettrico | Senza connettore a innesto, con connettore componente secondo EN 175201-804 | Attuazione | Elettrico |
Risposta | Feedback meccanico | Serie dispositivo | 2X | Copertura bobina | Da 0 a 0,5% negativo |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Alimentazione interna, scarico interno |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Collegamenti elettrici
Tipo
Elettronica di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali