BOSCH REXROTH valvola di ritegno Z1S 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R901085992
R901086037
R901086051
R901086058
R901086070
R901086077
R901086081
R901086090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Caratteristica del flusso Tariffa doganale Paese di origine

447.22 €

1 5 giorni 0.76Valvola di ritegno in A e B (A1 -> A2) e (B1 -> B2)DE

447.22 €

1 5 giorni 0.76Valvola di ritegno in P e T (P2 -> P1) e (T1 -> T2)DE

337.74 €

1 5 giorni 0.78Valvola di non ritorno in P (P2 -> P1)RO

337.74 €

1 5 giorni 0.78Valvola di non ritorno in T (T1 -> T2)DE

337.74 €

1 5 giorni 0.78Valvola di ritegno in A (A2 -> A1)DE

337.74 €

1 5 giorni 0.78Valvola di ritegno in B (B2 -> B1)DE

337.74 €

1 5 giorni 0.78Valvola di ritegno in A (A1 -> A2)DE

337.74 €

1 5 giorni 0.78Valvola di ritegno in B (B1 -> B2)DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale guarnizione Gomma fluorurata Pressione d'apertura(MPa) 0.05 Ritorno olio pilota Nessuno
Pre-apertura Nessuno Tipo valvola Valvola di controllo Unità di peso tariffa doganale kg
Misura nominale 6 Pressione di esercizio massima(bar) 350 Tipo Z1S
Attacco Piastra a sandwich Serie dispositivo 4X Dimensione collegamento NG 6
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1

Supporto tecnico