Cinghia dentata / ALPHA / DT10 / OPTIBELT / ISO 17396

Cinghia dentata / ALPHA / DT10 / OPTIBELT / ISO 17396
· Buona resistenza all'olio e alle sostanze chimiche
· Ampia scelta di materiali per i nuclei di trazione
· Rapida disponibilità
· Trefolo in acciaio
· Esente da manutenzione
· Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DT109801677ZA

Codice componente
DT109801677ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

-

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza nominale W (mm)(mm) 16 Tariffa doganale — peso(kg) 0.08 Termoresistente(°C) -30
Conducibilità elettrica si/no n Unità peso — tariffa doganale 1 Larghezza dente(mm) 5.3
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 39269097 Norma ISO 17396
Numero di denti 98 Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 2.5
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no Lunghezza del passo(mm) 980 Angolo dei denti(°) 40
Spessore cinghia trapezoidale(mm) 7 Lunghezza(mm) 980 Profilo DT10
Tariffa doganale — paese di origine IE Passo p(mm) 10 Materiale di ingegneria Poliuretano
Manutenzione necessaria n Profilo dente Trapezoidale Resistenza all’olio Buona
Cavo di tensionamento Corde di tensione in acciaio Termoresistente fino a(°C) 80

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata / ALPHA / DT10 / OPTIBELT / ISO 17396 , il codice articolo è il seguente: DT109801677ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DT109801677ZA.

Supporto tecnico