BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale KKDER1 D/E/F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R901070118
R901070123
R901070124
R901070125
R901070127
R901070129
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Simbolo della spola Dispositivo di azionamento ausiliario

398.18 €

1 5 giorni 0.35DSenza dispositivo di azionamento ausiliario

398.18 €

1 5 giorni 0.34ESenza dispositivo di azionamento ausiliario

398.18 €

1 5 giorni 0.342FSenza dispositivo di azionamento ausiliario

424.88 €

1 5 giorni 0.339DCon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

424.88 €

1 5 giorni 0.34ECon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

424.88 €

1 5 giorni 0.34FCon dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 40 Ritorno spola nella valvola principale Via molla Posizione della spola Non monitorato
Alesaggio a vite Ad alte prestazioni e foro per vite R/T-11A Tipo valvola Con valvola a spola direzionale Unità di peso tariffa doganale kg
Tensione (V/Hz) Senza bobina Misura nominale 1 Tipo di attuazione Azionato diretto
Ritorno della molla Con ritorno a olla Collegamenti principali 2 Pressione di esercizio massima (bar) 350
Collegamento elettrico Nessuno Attuazione Elettrico Tipo KKDE
Serie dispositivo A Solenoide Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile Numero articolo tariffa doganale 84812010
Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno Diametro inserto farfalla(mm) Nessuno
Tariffa doganale paese di origine DE Tipo di regolazione Meccanico Materiale guarnizione FKM

Supporto tecnico