Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0.048 | 300 | 1.500 | 1.500 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 300 | 1.500 | 1.500 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0 | 60 | 300 | 300 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0.016 | 68 | 340 | 340 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0.016 | 75 | 375 | 375 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0.01 | 78 | 390 | 390 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0.085 | 78 | 390 | 390 | ||
- | 1 | 5 giorni | 20 | 0.01 | 84 | 420 | 420 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0 | 84 | 420 | 420 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0 | 90 | 450 | 450 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0 | 91 | 455 | 455 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0 | 91 | 455 | 455 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0.025 | 91 | 455 | 455 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0 | 100 | 500 | 500 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0.016 | 100 | 500 | 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 0 | 100 | 500 | 500 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | 0 | 109 | 545 | 545 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0 | 122 | 610 | 610 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 122 | 610 | 610 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0 | 132 | 660 | 660 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 132 | 660 | 660 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0 | 165 | 825 | 825 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 0 | 172 | 860 | 860 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | n | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza dente(mm) | 2.5 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 39269097 |
Norma | ISO 17396 | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 1.2 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Angolo dei denti(°) | 25 | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 2.7 |
Profilo | AT5 | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 5 |
Materiale di ingegneria | Poliuretano | Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Trapezoidale |
Resistenza all’olio | Buona | Cavo di tensionamento | Corde di tensione in acciaio | Termoresistente fino a(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali