Servovalvola direzionale BOSCH REXROTH 4WS. 2E 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900780250
R900785537
R900909219
R900909225
R900909226
R900909227
R900909228
R900909229
R900909230
R900909296
R900909297
R900914893
R900918001
R900918002
R900918003
R900918008
R900921236
R900922137
R900922801
R900927674
R900932667
R900944398
R900946396
R900946690
R900949285
R900949286
R900949287
R900949288
R900949289
R900956128
R901006216
R901006218
R901006219
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Pressione di esercizio max. pmax (liquidi standard) Peso tariffa doganale
(kg)
Collegamenti elettrici Tipo Risposta Elettronica di controllo Fornitura olio di controllo

10,351.89 €

1 5 giorni 1010 – 3154Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

8,788.18 €

1 5 giorni 510 – 3153.9Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

8,788.18 €

1 5 giorni 7510 – 3153.58Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

11,476.18 €

1 5 giorni 7510 – 3153.681Valore target +/- 10 mA, valore effettivo +/- 10 mA4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

7,663.89 €

1 5 giorni 3010 – 2103.601Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

7,663.89 €

1 5 giorni 2010 – 3153.6Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

11,476.18 €

1 5 giorni 6010 – 3153.98Valore target +/- 10 mA, valore effettivo +/- 10 mA4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione esterna, ritorno interno

11,476.18 €

1 5 giorni 6010 – 3153.7Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione esterna, ritorno interno

10,351.89 €

1 5 giorni 4510 – 3153.731Valore target +/- 10 mA, valore effettivo +/- 10 mA4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

10,779.03 €

1 5 giorni 9010 – 3153.651Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

7,663.89 €

1 5 giorni 4510 – 3153.66Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

10,459.92 €

1 5 giorni 6010 – 3151.201Valore target +/- 10 mA, valore effettivo +/- 10 mA4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione esterna, ritorno interno

10,351.89 €

1 5 giorni 2010 – 3153.721Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

10,351.89 €

1 5 giorni 3010 – 2103.71Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

10,351.89 €

1 5 giorni 3010 – 3153.721Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

11,795.29 €

1 5 giorni 9010 – 3153.681Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

10,351.89 €

1 5 giorni 4510 – 3153.702Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

10,351.89 €

1 5 giorni 3010 – 2104Valore target +/- 10 mA, valore effettivo +/- 10 mA4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione esterna, ritorno interno

9,107.29 €

1 5 giorni 9010 – 3153.58Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

11,476.18 €

1 5 giorni 7510 – 3153.691Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

8,788.18 €

1 5 giorni 7510 – 3153.581Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione esterna, ritorno esterno

11,476.18 €

1 5 giorni 6010 – 3153.72Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

10,459.92 €

1 5 giorni 6010 – 3153.621Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

9,335.63 €

1 5 giorni 2010 – 3153.641Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

7,663.89 €

1 5 giorni 3010 – 3153.6Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

8,788.18 €

1 5 giorni 6010 – 3153.58Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

9,335.63 €

1 5 giorni 3010 – 3153.64Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

9,335.63 €

1 5 giorni 4510 – 3153.641Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

10,459.92 €

1 5 giorni 7510 – 3153.62Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

7,663.89 €

1 5 giorni 1010 – 3153.92Bobina numero 11 (30 mA/85 ohm per bobina)4WS2EMFeedback meccanicoEsternoAlimentazione interna, scarico interno

9,335.63 €

1 5 giorni 1010 – 3153.96Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

10,459.92 €

1 5 giorni 510 – 3153.64Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EMFeedback meccanicoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

11,476.18 €

1 5 giorni 510 – 3154.18Valore target +/- 10 V, valore effettivo +/- 10 V4WSE2EDFeedback meccanico ed elettricoTipo integratoAlimentazione interna, scarico interno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo valvola Servovalvola direzionale Unità di peso tariffa doganale kg Misura nominale 10
Collegamento elettrico Senza connettore a innesto, con connettore componente secondo EN 175201-804 Attuazione Elettrico Serie dispositivo 5X
Copertura bobina Da 0 a 0,5% negativo Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale paese di origine DE Materiale guarnizione FKM

Supporto tecnico