Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901274759 |
R901274760 |
R901274763 |
R901274766 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Caratteristica del flusso | Direzione di installazione, valvola di ritegno 1 | Direzione di installazione, valvola di ritegno 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485.26 € | 1 | 5 giorni | 2.24 | Valvola di ritegno nel canale P | Lato dispositivo 1 (direzione del flusso volumetrico 2 -> 1) | - | ||
485.26 € | 1 | 5 giorni | 2.26 | Valvola di ritegno nel canale TA | Lato piatto 2 (direzione del flusso volumetrico 1 -> 2) | Canale TB chiuso | ||
485.26 € | 1 | 5 giorni | 2.24 | Valvola di ritegno nel canale A | Lato dispositivo 1 (direzione del flusso volumetrico 2 -> 1) | - | ||
485.26 € | 1 | 5 giorni | 2.24 | Valvola di ritegno nel canale B | Lato piatto 2 (direzione del flusso volumetrico 1 -> 2) | - |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Pressione d'apertura(MPa) | 0.05 | Ritorno olio pilota | Nessuno |
---|---|---|---|---|---|
Pre-apertura | Nessuno | Tipo valvola | Valvola di controllo | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Connettore telecomandato | Con | Misura nominale | 10 | Pressione di esercizio massima(bar) | 350 |
Tipo | Z1S | Attacco | Piastra a sandwich | Serie dispositivo | 4X |
Dimensione collegamento | NG 10 | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Caratteristica del flusso
Direzione di installazione, valvola di ritegno 1
Direzione di installazione, valvola di ritegno 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali