Valvola di controllo direzionale BOSCH REXROTH 2WRCE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900555439

Codice componente
R900555439
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43,598.98 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 2300 Ritorno spola nella valvola principale Nessuno Posizione della spola Monitorato
Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile Curva caratteristica N Tipo valvola Valvola (regolazione) a 2/2 vie
Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) Servovalvola direzionale Peso tariffa doganale(kg) 54.18 Unità di peso tariffa doganale kg
Tensione (V/Hz) DC 24 V Misura nominale 63 Tipo di attuazione Azionato diretto
Ritorno della molla Nessuno Collegamenti principali 2 Simbolo della spola D001
Pressione di esercizio massima (bar) 420 Collegamento elettrico Con connettore per componenti secondo DIN EN 175301-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) Tipo 2WRCE
Serie dispositivo 1X Solenoide Solenoide di comando Valvola di controllo Nessuno
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Ingresso setpoint ±10 V Elettronica di controllo Interno
Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Nessuno Tariffa doganale paese di origine DE
Tipo di regolazione Elettrico Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo direzionale BOSCH REXROTH 2WRCE, il codice articolo è il seguente: R900555439.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900555439.

Supporto tecnico