Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900052392 |
R900052621 |
R900058047 |
R900059471 |
R900083344 |
R900208583 |
R900221358 |
R900223676 |
R900223864 |
R900224526 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tariffa doganale — peso (kg) | Collegamenti principali | Simbolo della spola | Dispositivo di azionamento ausiliario | Valvola di controllo | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682.74 € | 1 | 5 giorni | 1.42 | 3 | CK | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR | ||
682.74 € | 1 | 5 giorni | 1.42 | 3 | UK | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR | ||
1,318.71 € | 1 | 5 giorni | 2.3 | 4 | D | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | NBR | ||
1,420.54 € | 1 | 5 giorni | 2.3 | 4 | D | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Con valvola di ritegno a cartuccia | NBR | ||
682.74 € | 1 | 5 giorni | 1.42 | 3 | CK | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | - | NBR | ||
784.57 € | 1 | 5 giorni | 1.42 | 3 | UK | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Con valvola di ritegno a cartuccia | NBR | ||
715.46 € | 1 | 5 giorni | 1.4 | 3 | UK | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | FKM | ||
682.74 € | 1 | 5 giorni | 1.42 | 3 | UK | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | - | NBR | ||
784.57 € | 1 | 5 giorni | 1.4 | 3 | CK | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | Con valvola di ritegno a cartuccia | NBR | ||
715.46 € | 1 | 5 giorni | 1.4 | 3 | CK | Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) | - | FKM |
Loading...
Portata massima (l/min) | 25 | Posizione della spola | Non monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Tipo valvola | Valvola a fungo direzionale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Tensione (V/Hz) | DC 24 V |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84812010 | Misura nominale | 6 |
Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Collegamento elettrico | Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) | Attuazione | Elettrico | Tipo | M-SED |
Serie dispositivo | 1X | Solenoide | Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Diametro inserto farfalla(mm) | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Collegamenti principali
Simbolo della spola
Dispositivo di azionamento ausiliario
Valvola di controllo
Materiale guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali