Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 20 | 0.12 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0.18 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 40103500 | 130 | 1.040 | 1.040 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0.21 | 40103500 | 160 | 1.280 | 1.280 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0.24 | 40103500 | 170 | 1.360 | 1.360 | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | 0 | 40103500 | 175 | 1.400 | 1.400 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0 | 40103600 | 200 | 1.600 | 1.600 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0 | 40103600 | 210 | 1.680 | 1.680 | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | 0.6 | 40103900 | 250 | 2.000 | 2.000 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0 | 40103900 | 60 | 480 | 480 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0.105 | 40103900 | 70 | 560 | 560 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0.15 | 40103500 | 90 | 720 | 720 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0 | 40103500 | 100 | 800 | 800 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0.018 | 40103500 | 120 | 960 | 960 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | y | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 3.2 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 5.4 | Profilo | 8M |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 8 | Materiale di ingegneria | Policloroprene |
Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Semicircolare | Resistenza all’olio | Limitatore |
Cavo di tensionamento | Cavo di tensione in fibra vetro più robusto | Termoresistente fino a(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — codice articolo
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali