Valvola di controllo direzionale BOSCH REXROTH 4WRDE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900942444
R900952713
R900954182
R900954183
R900954185
R900954186
R900954188
R900954191
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima (l/min) Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia Peso tariffa doganale
(kg)
Misura nominale Fornitura olio di controllo

23,710.92 €

1 5 giorni 600Senza Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia3332Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno

33,603.71 €

1 5 giorni 220Con Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia 24 V =, presa cavo Z416.425Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno

32,185.20 €

1 5 giorni 220Senza Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia15.4625Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno

32,185.20 €

1 5 giorni 220Senza Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia15.6225Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno

32,185.20 €

1 5 giorni 350Senza Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia15.6525Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno

35,165.57 €

1 5 giorni 350Senza Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia15.825Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno

33,603.71 €

1 5 giorni 350Con Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia 24 V =, presa cavo Z417.0625Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno

-

1 Preventivo 600Con Valvola (regolazione) direzionale a piastra intermedia 24 V =, presa cavo Z4032Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ritorno spola nella valvola principale Via molla Posizione della spola Monitorato Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile
Curva caratteristica Lineare Tipo valvola Valvola (regolazione) a 4/3 vie Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) Controllo servovalvola
Unità di peso tariffa doganale kg Tensione (V/Hz) DC 24 V Tipo di attuazione Controllato tramite pilota
Ritorno della molla Nessuno Collegamenti principali 4 Simbolo della spola V
Pressione di esercizio massima (bar) 350 Collegamento elettrico Con connettore per componenti secondo DIN EN 175301-803, senza prese cavo (ordinabile separatamente) Tipo 4WRDE
Serie dispositivo 5X Solenoide Modalità di controllo Valvola di controllo Nessuno
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Ingresso setpoint ±10 V Elettronica di controllo Interno
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE Tipo di regolazione Elettrico
Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico