Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH M-. SED 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900051053
R900086685
R900205054
R900215488
R900223878
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Collegamenti principali Simbolo della spola Valvola di controllo Materiale guarnizione

827.95 €

1 5 giorni 2.313UK-NBR

827.95 €

1 5 giorni 2.333CK-NBR

1,647.57 €

1 5 giorni 3.884D-NBR

860.68 €

1 5 giorni 2.343UK-FKM

929.78 €

1 5 giorni 2.363CKCon valvola di ritegno a cartucciaNBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 25 Posizione della spola Non monitorato Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile
Tipo valvola Valvola a fungo direzionale Unità di peso tariffa doganale kg Tensione (V/Hz) DC 24 V
Misura nominale 10 Tipo di attuazione Azionato diretto Ritorno della molla Con ritorno a olla
Pressione di esercizio massima (bar) 350 Collegamento elettrico Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente) Attuazione Elettrico
Tipo M-SED Dispositivo di azionamento ausiliario Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard) Serie dispositivo 1X
Solenoide Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1
Diametro inserto farfalla(mm) Nessuno Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico