Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R900556812 |
R900558830 |
R900576060 |
R900579140 |
R900579286 |
R900579447 |
R900579637 |
R900579943 |
R900904794 |
R900906155 |
R900909078 |
R900938307 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Simbolo della spola | Fornitura olio di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,387.20 € | 1 | 5 giorni | 80 | 7.6 | 10 | V1 | Nessuno | ||
11,355.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.01 | 6 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,355.20 € | 1 | 5 giorni | 20 | 3.02 | 6 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
13,387.20 € | 1 | 5 giorni | 50 | 7.5 | 10 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
13,387.20 € | 1 | 5 giorni | 80 | 7.5 | 10 | V | Nessuno | ||
11,355.20 € | 1 | 5 giorni | 35 | 3 | 6 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
13,387.20 € | 1 | 5 giorni | 25 | 7.601 | 10 | V | Nessuno | ||
13,387.20 € | 1 | 5 giorni | 50 | 7.61 | 10 | V | Nessuno | ||
11,355.20 € | 1 | 5 giorni | 35 | 3 | 6 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,355.20 € | 1 | 5 giorni | 20 | 3.01 | 6 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,355.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3.02 | 6 | V1 | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,355.20 € | 1 | 5 giorni | 4 | 3 | 6 | V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | N | Tipo valvola | Valvola (regolazione) a 4/3 vie | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Trasduttore di posizione laterale | Standard |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 |
Collegamento elettrico | Con connettore a componenti secondo DIN EN 175201-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) | Tipo | 4WRSE | Serie dispositivo | 3X |
Solenoide | Solenoide di comando | Valvola di controllo | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Ingresso setpoint | ±10 V | Elettronica di controllo | Interno | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Simbolo della spola
Fornitura olio di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali