Valvola di controllo direzionale BOSCH REXROTH 44WRGE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R900954155

Codice componente
R900954155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15,720.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 200 Ritorno spola nella valvola principale Via molla Posizione della spola Monitorato
Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile Curva caratteristica Lineare Tipo valvola Valvola (regolazione) a 4/3 vie
Peso tariffa doganale(kg) 10.88 Unità di peso tariffa doganale kg Tensione (V/Hz) DC 24 V
Misura nominale 16 Tipo di attuazione Controllato tramite pilota Ritorno della molla Con ritorno a olla
Collegamenti principali 4 Pressione di pilotaggio (bar) 10 – 315 Simbolo della spola V
Pressione di esercizio massima (bar) 350 Collegamento elettrico Con connettore per componenti secondo E DIN 43 563-AM6, senza presa cavo (ordinabile separatamente) Tipo 4WRGE
Serie dispositivo 1X Solenoide Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile Valvola di controllo Nessuno
Numero articolo tariffa doganale 84812010 Ingresso setpoint ±10 V Elettronica di controllo Interno
Peso tariffa doganale per 1 Fornitura olio di controllo Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno Tariffa doganale paese di origine DE
Tipo di regolazione Elettrico Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di Valvola di controllo direzionale BOSCH REXROTH 44WRGE, il codice articolo è il seguente: R900954155.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R900954155.

Supporto tecnico