Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8M20STAHL00ZA |
8M30STAHL00ZA |
8M50STAHL00ZA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 20 | 0.138 | ||
- | 1 | 5 giorni | 30 | 0.207 | ||
- | 1 | 5 giorni | 50 | 0.345 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | n | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 40103200 | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n |
Altezza del dente(mm) | 3.38 | Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 5.6 |
Profilo | 8M | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 8 |
Materiale di ingegneria | Poliuretano | Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Semicircolare |
Resistenza all’olio | Buona | Cavo di tensionamento | Corde di tensione in acciaio | Termoresistente fino a(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali