Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
210014MHP5577ZA
Larghezza nominale W (mm)(mm) | 55 | Tariffa doganale — peso(kg) | 1.155 | Termoresistente(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Conducibilità elettrica si/no | y | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 40103900 | Numero di denti | 150 | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n |
Altezza del dente(mm) | 5.6 | Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Lunghezza del passo(mm) | 2.100 |
Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 9.5 | Lunghezza(mm) | 2.100 | Profilo | 14M |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 14 | Materiale di ingegneria | Policloroprene |
Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Semicircolare | Resistenza all’olio | Limitatore |
Cavo di tensionamento | Cavo di tensione in fibra vetro più robusto | Termoresistente fino a(°C) | 100 |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata per carichi pesanti / OMEGA / 14M / CR / fibra di vetro / OPTIBELT , il codice articolo è il seguente: 210014MHP5577ZA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210014MHP5577ZA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali