Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901174304 |
R901188093 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Posizione dei sensori di pressione | Interfaccia elettronica | Misura nominale | Livelli di pressione con sensori interni (bar) | Ingresso setpoint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,059.80 € | 1 | 5 giorni | 32 | 3.58 | Sensore interno nel canale A | da 4 a 20 mA | 6 | 160 | 4 – 20 mA | ||
12,266.65 € | 1 | 5 giorni | 75 | 8.5 | Sensore interno nel canale P+A+B | Setpoint +/- 10 V DC | 10 | 250 | ±10 V |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | N | Tipo valvola | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Con valvola di riduzione della pressione |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 4 | Simbolo della spola | Q5 |
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Collegamento elettrico | Senza presa per cavo, con connettore per componenti secondo DIN EN 175201-804, presa cavo (ordinabile separatamente) | Interfaccia sensore con sensore di pressione esterno | Senza interfaccia sensore esterno |
Tipo | 4WREQ | Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | Serie dispositivo | 2X |
Solenoide | Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile | Valvola di controllo | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Elettronica di controllo | Interno | Interfaccia USB | PROFIBUS-DP V0/V1 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico |
Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Posizione dei sensori di pressione
Interfaccia elettronica
Misura nominale
Livelli di pressione con sensori interni (bar)
Ingresso setpoint
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali