Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Tipo valvola | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Simbolo della spola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,072.31 € | 1 | 5 giorni | 32 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.44 | 6 | E | ||
6,747.71 € | 1 | 5 giorni | 16 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.42 | 6 | V | ||
6,747.71 € | 1 | 5 giorni | 8 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.44 | 6 | V | ||
6,072.31 € | 1 | 5 giorni | 32 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.4 | 6 | W | ||
6,747.71 € | 1 | 5 giorni | 32 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.42 | 6 | V | ||
6,072.31 € | 1 | 5 giorni | 8 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.42 | 6 | E | ||
5,245.12 € | 1 | 5 giorni | 32 | Valvola direzionale proporzionale a 4/2 vie | 1.92 | 6 | EA | ||
6,406.89 € | 1 | 5 giorni | 32 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.44 | 6 | W1 | ||
5,245.12 € | 1 | 5 giorni | 16 | Valvola direzionale proporzionale a 4/2 vie | 1.92 | 6 | EA | ||
6,406.89 € | 1 | 5 giorni | 16 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.44 | 6 | E1 | ||
6,072.31 € | 1 | 5 giorni | 16 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.8 | 6 | E | ||
6,072.31 € | 1 | 5 giorni | 8 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.44 | 6 | W | ||
5,905.80 € | 1 | 5 giorni | 75 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.24 | 10 | V | ||
6,072.31 € | 1 | 5 giorni | 16 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.44 | 6 | W | ||
5,245.12 € | 1 | 5 giorni | 32 | Valvola direzionale proporzionale a 4/2 vie | 1.91 | 6 | WA | ||
5,210.88 € | 1 | 5 giorni | 75 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.26 | 10 | E | ||
6,741.55 € | 1 | 5 giorni | 50 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.26 | 10 | E | ||
5,509.72 € | 1 | 5 giorni | 75 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.24 | 10 | E1 | ||
5,210.88 € | 1 | 5 giorni | 75 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.24 | 10 | W | ||
5,509.72 € | 1 | 5 giorni | 75 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.26 | 10 | W1 | ||
5,905.80 € | 1 | 5 giorni | 50 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.22 | 10 | V | ||
6,406.89 € | 1 | 5 giorni | 32 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.42 | 6 | E1 | ||
6,406.89 € | 1 | 5 giorni | 8 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.42 | 6 | W1 | ||
5,210.88 € | 1 | 5 giorni | 50 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.26 | 10 | W | ||
5,210.88 € | 1 | 5 giorni | 25 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.24 | 10 | E | ||
5,210.88 € | 1 | 5 giorni | 25 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.26 | 10 | W | ||
5,905.80 € | 1 | 5 giorni | 25 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.241 | 10 | V | ||
5,509.72 € | 1 | 5 giorni | 50 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.24 | 10 | E1 | ||
5,509.72 € | 1 | 5 giorni | 50 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 6.24 | 10 | W1 | ||
6,406.89 € | 1 | 5 giorni | 8 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.42 | 6 | E1 | ||
6,406.89 € | 1 | 5 giorni | 16 | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | 2.435 | 6 | W1 |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | N | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Con valvola di riduzione della pressione | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Tipo di attuazione | Azionato diretto | Ritorno della molla | Con ritorno a olla |
Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Collegamento elettrico | Con connettore a componenti secondo DIN EN 175201-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) |
Tipo | 4WREE | Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario | Serie dispositivo | 2X |
Solenoide | Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile | Valvola di controllo | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 |
Ingresso setpoint | ±10 V | Elettronica di controllo | Interno | Peso tariffa doganale per | 1 |
Fornitura olio di controllo | Nessuno | Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico |
Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Tipo valvola
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Simbolo della spola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali