Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3305MHP1577ZA |
4505MHP2577ZA |
5005MHP977ZA |
6005MHP1577ZA |
7005MHP1577ZA |
8005MHP2577ZA |
8605MHP1577ZA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103900 | 66 | 330 | 330 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 40103900 | 90 | 450 | 450 | ||
- | 1 | 5 giorni | 9 | 0.009 | 40103900 | 100 | 500 | 500 | ||
- | 1 | 5 giorni | 15 | 0.015 | 40103900 | 120 | 600 | 600 | ||
- | 1 | 5 giorni | 15 | 0.03 | 40103500 | 140 | 700 | 700 | ||
- | 1 | 5 giorni | 25 | 0 | 40103500 | 160 | 800 | 800 | ||
- | 1 | 5 giorni | 15 | 0 | 40103500 | 172 | 860 | 860 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | y | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 1.9 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 3.4 | Profilo | 5M |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 5 | Materiale di ingegneria | Policloroprene |
Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Semicircolare | Resistenza all’olio | Limitatore |
Cavo di tensionamento | Cavo di tensione in fibra vetro più robusto | Termoresistente fino a(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — codice articolo
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali