Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R901174489
Portata massima (l/min) | 190 | Ritorno spola nella valvola principale | Via molla | Posizione della spola | Monitorato |
---|---|---|---|---|---|
Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile | Curva caratteristica | Curva, progressiva con zona di controllo fine lineare | Rapporto di spazio sulla bobina | 1:1.5 |
Tipo valvola | Valvola (regolazione) a 3/3 vie | Peso tariffa doganale(kg) | 4.2 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Misura nominale | 25 | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 3 | Simbolo della spola | V |
Pressione di esercizio massima (bar) | 315 | Collegamento elettrico | Con connettore a componenti secondo DIN EN 175201-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) | Tipo | 3WRCBEE |
Serie dispositivo | 1X | Solenoide | Solenoide di comando | Valvola di controllo | Nessuno |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Ingresso setpoint | ±10 V | Elettronica di controllo | Interno |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Si trova sulla pagina di Valvola di controllo direzionale BOSCH REXROTH 3WRCBEE, il codice articolo è il seguente: R901174489.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901174489.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali