Cinghia dentata / ALPHA / aperta / AT10 / PUR / acciaio / OPTIBELT / ISO 17396

Cinghia dentata / ALPHA / aperta / AT10 / PUR / acciaio / OPTIBELT / ISO 17396
· Forze di trazione elevate con allungamento ridotto
· Elevata precisione di posizionamento
· Cinghie dentate per unità lineari nella versione ATL
· Ampia scelta di materiali per i nuclei di trazione
· Poliuretano termoplastico
· Possibilità di tasselli saldati

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di nastri, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio: per un nastro di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16AT10STAHL00ZA
32AT10STAHL00ZA
50AT10STAHL00ZA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Tariffa doganale — codice articolo

17.51 €

1 Preventivo 160.09539269097

26.88 €

1 Preventivo 320.20540103200

-

1 Preventivo 500.29840103200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Termoresistente(°C) -30 Conducibilità elettrica si/no n Unità peso — tariffa doganale 1
Larghezza dente(mm) 5 Tariffa doganale — unità di peso kg Norma ISO 17396
Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no n Altezza del dente(mm) 2.5 Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no
Angolo dei denti(°) 25 Spessore cinghia trapezoidale(mm) 4.5 Profilo AT10
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 10 Materiale di ingegneria Poliuretano
Manutenzione necessaria n Profilo dente Trapezoidale Resistenza all’olio Buona
Cavo di tensionamento Corde di tensione in acciaio Termoresistente fino a(°C) 80

Supporto tecnico