Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Simbolo della spola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,835.32 € | 1 | 5 giorni | 32 | 2.12 | 6 | E | ||
2,835.32 € | 1 | 5 giorni | 8 | 2.12 | 6 | E | ||
2,835.32 € | 1 | 5 giorni | 32 | 2.11 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 giorni | 8 | 2.12 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 giorni | 16 | 2.15 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 giorni | 16 | 2.12 | 6 | E | ||
3,100.45 € | 1 | 5 giorni | 16 | 2.12 | 6 | E1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 giorni | 32 | 2.12 | 6 | E1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 giorni | 16 | 2.12 | 6 | W1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 giorni | 32 | 2.127 | 6 | W1 | ||
3,370.45 € | 1 | 5 giorni | 8 | 2.12 | 6 | V | ||
3,370.45 € | 1 | 5 giorni | 16 | 2.1 | 6 | V | ||
3,370.45 € | 1 | 5 giorni | 32 | 2.12 | 6 | V | ||
3,417.14 € | 1 | 5 giorni | 25 | 6.16 | 10 | E | ||
3,417.14 € | 1 | 5 giorni | 50 | 6.16 | 10 | E | ||
3,417.14 € | 1 | 5 giorni | 75 | 5.96 | 10 | V | ||
3,726.45 € | 1 | 5 giorni | 50 | 6.2 | 10 | E1 | ||
3,726.45 € | 1 | 5 giorni | 75 | 5.97 | 10 | E1 | ||
3,417.14 € | 1 | 5 giorni | 25 | 6.1 | 10 | W | ||
3,417.14 € | 1 | 5 giorni | 50 | 6.14 | 10 | W | ||
3,417.14 € | 1 | 5 giorni | 75 | 5.96 | 10 | W | ||
3,726.45 € | 1 | 5 giorni | 50 | 6.001 | 10 | W1 | ||
3,726.45 € | 1 | 5 giorni | 75 | 5.98 | 10 | W1 | ||
4,136.38 € | 1 | 5 giorni | 25 | 6.18 | 10 | V | ||
4,136.38 € | 1 | 5 giorni | 50 | 5.981 | 10 | V | ||
4,136.38 € | 1 | 5 giorni | 75 | 6.12 | 10 | V |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | N | Tipo valvola | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Con valvola di riduzione della pressione |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 315 |
Collegamento elettrico | Con connettore per componenti secondo DIN EN 175301-803, senza prese cavo (ordinabile separatamente) | Tipo | 4WRE | Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario |
Serie dispositivo | 2X | Solenoide | Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile | Valvola di controllo | Nessuno |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Ingresso setpoint | Nessuno | Elettronica di controllo | Esterno |
Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno | Tariffa doganale paese di origine | DE |
Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | FKM |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Simbolo della spola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali