Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
119014M5577ZA |
140014M4077ZA |
140014M8577ZA |
161014M4077ZA |
161014M5577ZA |
161014M8577ZA |
177814M5577ZA |
189014M5577ZA |
210014M4077ZA |
210014M5577ZA |
280014M8577ZA |
315014M4077ZA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Tariffa doganale — codice articolo | Numero di denti | Lunghezza del passo (mm) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 55 | 0.655 | 40103500 | 85 | 1.190 | 1.190 | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 0.56 | 40103500 | 100 | 1.400 | 1.400 | ||
- | 1 | 5 giorni | 85 | 1.19 | 40103500 | 100 | 1.400 | 1.400 | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 0.644 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 giorni | 55 | 0.886 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 giorni | 85 | 1.369 | 40103600 | 115 | 1.610 | 1.610 | ||
- | 1 | 5 giorni | 55 | 2.13 | 40103600 | 127 | 1.778 | 1.778 | ||
- | 1 | 5 giorni | 55 | 2.26 | 40103600 | 135 | 1.890 | 1.890 | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 0.84 | 40103900 | 150 | 2.100 | 2.100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 55 | 1.155 | 40103900 | 150 | 2.100 | 2.100 | ||
- | 1 | 5 giorni | 85 | 2.38 | 40103900 | 200 | 2.800 | 2.800 | ||
- | 1 | 5 giorni | 40 | 0 | 40103900 | 225 | 3.150 | 3.150 |
Loading...
Termoresistente(°C) | -30 | Conducibilità elettrica si/no | y | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Certificato di prova di accettazione EN 10204 – 3.1 si/no | n | Altezza del dente(mm) | 5.6 |
Possono essere utilizzati tenditori esterni sì/no | Sì | Spessore cinghia trapezoidale(mm) | 9.5 | Profilo | 14M |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 14 | Materiale di ingegneria | Policloroprene |
Manutenzione necessaria | n | Profilo dente | Semicircolare | Resistenza all’olio | Limitatore |
Cavo di tensionamento | Corde di tensione in fibra di vetro | Termoresistente fino a(°C) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Tariffa doganale — codice articolo
Numero di denti
Lunghezza del passo(mm)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali