BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale WM..6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900338009
R900401031
R900403521
R900405611
R900409630
R900465984
R900466583
R900467370
R900467936
R900468328
R900468573
R900469300
R900469301
R900469302
R900469533
R900471013
R900471209
R900472158
R900472548
R900472754
R900472755
R900475573
R900476226
R900476880
R900477994
R900479282
R900479721
R900490248
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Ritorno della molla Collegamenti principali Simbolo della spola Attuazione Tipo

1,526.68 €

1 5 giorni 1.1Senza ritorno a molla con fermo4MManopola rotanteWMD

878.22 €

1 5 giorni 1.18Con ritorno a olla3ALeva manualeWMU

878.22 €

1 5 giorni 1.14Con ritorno a olla4CLeva manualeWMU

953.71 €

1 5 giorni 1.1Senza ritorno a molla con fermo4ELeva manualeWMM

999.71 €

1 5 giorni 1.08Senza ritorno a molla con fermo4MLeva manualeWMM

878.22 €

1 5 giorni 1.14Con ritorno a olla4DPistoncino con rulloWMR

953.71 €

1 5 giorni 1.08Senza ritorno a molla con fermo4JLeva manualeWMM

999.71 €

1 5 giorni 1.08Con ritorno a olla4HLeva manualeWMM

953.71 €

1 5 giorni 1.1Con ritorno a olla4ELeva manualeWMM

878.22 €

1 5 giorni 1.08Con ritorno a olla4DLeva manualeWMM

979.48 €

1 5 giorni 1.121Senza ritorno a molla con fermo4DManopola rotanteWMD

878.22 €

1 5 giorni 1.14Con ritorno a olla4CPistoncino con rulloWMR

878.22 €

1 5 giorni 1.1Senza ritorno a molla con fermo4DLeva manualeWMM

953.71 €

1 5 giorni 1.1Con ritorno a olla4JLeva manualeWMM

999.71 €

1 5 giorni 1.08Senza ritorno a molla con fermo4GLeva manualeWMM

953.71 €

1 5 giorni 1.12Senza ritorno a molla con fermo4JManopola rotanteWMD

999.71 €

1 5 giorni 1.1Con ritorno a olla4GLeva manualeWMM

878.22 €

1 5 giorni 1.1Senza ritorno a molla con fermo4CLeva manualeWMM

1,054.97 €

1 5 giorni 1.1Senza ritorno a molla con fermo4EManopola rotanteWMD

878.22 €

1 5 giorni 1.1Senza ritorno a molla con fermo3ALeva manualeWMM

999.71 €

1 5 giorni 1.08Senza ritorno a molla con fermo4HLeva manualeWMM

953.71 €

1 5 giorni 1.141Senza ritorno a molla con fermo4EManopola rotanteWMD

878.22 €

1 5 giorni 1.12Senza ritorno a molla con fermo4CManopola rotanteWMD

878.22 €

1 5 giorni 1.12Senza ritorno a molla con fermo4DManopola rotanteWMD

953.71 €

1 5 giorni 1.14Con ritorno a olla4JPistoncino con rulloWMR

878.22 €

1 5 giorni 1.14Con ritorno a olla4DLeva manualeWMU

1,054.97 €

1 5 giorni 1.12Senza ritorno a molla con fermo4JManopola rotanteWMD

878.22 €

1 5 giorni 1.1Senza ritorno a molla con fermo3BLeva manualeWMM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 60 Ritorno spola nella valvola principale Nessuno Posizione della spola Non monitorato
Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile Tipo valvola Con valvola a spola direzionale Tariffa doganale — peso per 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84812010 Misura nominale 6
Tipo di attuazione Azionato diretto Pressione di esercizio massima (bar) 315 Dispositivo di azionamento ausiliario Senza dispositivo di azionamento ausiliario
Serie dispositivo 5X Tariffa doganale — paese di origine DE Fornitura olio di controllo Nessuno
Tipo di regolazione Meccanico Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico