BOSCH REXROTH valvola a spola direzionale WH/WP6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900402798
R900449957
R900470211
R900470475
R900470476
R900472229
R900472230
R900474779
R900475893
R900476667
R900477378
R900479622
R900479722
R900752413
R900752414
R900752415
R900753457
R900753670
R900753849
R900755395
R900755397
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Ritorno della molla Collegamenti principali Simbolo della spola Attuazione Tipo Dispositivo di azionamento ausiliario Serie dispositivo

1,045.75 €

1 5 giorni 1.62Senza ritorno a molla con fermo4CIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

878.22 €

1 5 giorni 1.26Con ritorno a olla4DIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

878.22 €

1 5 giorni 1.25Con ritorno a olla4YIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

953.71 €

1 5 giorni 1.62Con ritorno a olla4JIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

878.22 €

1 5 giorni 1.24Con ritorno a olla4CIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

878.22 €

1 5 giorni 1.26Con ritorno a olla3AIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

878.22 €

1 5 giorni 1.26Con ritorno a olla3BIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

979.48 €

1 5 giorni 1.62Con ritorno a olla4CIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

979.48 €

1 5 giorni 1.62Con ritorno a olla4DIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

953.71 €

1 5 giorni 1.62Con ritorno a olla4EIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

878.22 €

1 5 giorni 1.26Con ritorno a olla4EIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

1,045.78 €

1 5 giorni 1.64Senza ritorno a molla con fermo4DIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

1,045.78 €

1 5 giorni 1.64Senza ritorno a molla con fermo3AIdraulicoWHSenza dispositivo di azionamento ausiliario5X

953.71 €

1 5 giorni 1.515Con ritorno a olla4JTipo pneumaticoWPSenza dispositivo di azionamento ausiliario6X

878.22 €

1 5 giorni 1.22Con ritorno a olla4DTipo pneumaticoWPSenza dispositivo di azionamento ausiliario6X

953.71 €

1 5 giorni 1.52Con ritorno a olla4ETipo pneumaticoWPSenza dispositivo di azionamento ausiliario6X

1,060.54 €

1 5 giorni 1.53Con ritorno a olla4JTipo pneumaticoWPCon comando manuale6X

979.48 €

1 5 giorni 1.5Con ritorno a olla4DTipo pneumaticoWPSenza dispositivo di azionamento ausiliario6X

999.71 €

1 5 giorni 1.52Con ritorno a olla4GTipo pneumaticoWPSenza dispositivo di azionamento ausiliario6X

931.63 €

1 5 giorni 1.22Con ritorno a olla4DTipo pneumaticoWPCon comando manuale6X

1,060.54 €

1 5 giorni 1.54Con ritorno a olla4ETipo pneumaticoWPCon comando manuale6X

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 60 Ritorno spola nella valvola principale Nessuno Posizione della spola Non monitorato
Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile Tipo valvola Con valvola a spola direzionale Tariffa doganale — peso per 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84812010 Misura nominale 6
Tipo di attuazione Azionato diretto Pressione di esercizio massima (bar) 315 Tariffa doganale — paese di origine DE
Fornitura olio di controllo Nessuno Tipo di regolazione Fluido Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico