Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH KSDER0 N/P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R901252718

Codice componente
R901252718
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

484.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata massima (l/min) 20 Posizione della spola Non monitorato Alesaggio a vite Ad alte prestazioni e foro per vite R/B
Tipo valvola Valvola a fungo direzionale Peso tariffa doganale(kg) 0.283 Unità di peso tariffa doganale kg
Tensione (V/Hz) Senza bobina Misura nominale 0 Tipo di attuazione Azionato diretto
Ritorno della molla Con ritorno a olla Collegamenti principali 2 Simbolo della spola N
Pressione di esercizio massima (bar) 350 Collegamento elettrico Nessuno Attuazione Elettrico
Tipo KSDE Dispositivo di azionamento ausiliario Senza dispositivo di azionamento ausiliario Serie dispositivo A
Solenoide Solenoide ad alte prestazioni, a perno in bagno d’olio (commutazione in olio) con bobina estraibile Numero articolo tariffa doganale 84812010 Peso tariffa doganale per 1
Diametro inserto farfalla(mm) Nessuno Tariffa doganale paese di origine DE Materiale guarnizione FKM

Si trova sulla pagina di Valvola a fungo direzionale BOSCH REXROTH KSDER0 N/P, il codice articolo è il seguente: R901252718.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R901252718.

Supporto tecnico