Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Simbolo della spola | Ingresso setpoint | Fornitura olio di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,358.37 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.88 | 25 | W6 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
16,277.82 € | 1 | 5 giorni | 600 | 37 | 32 | W6 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
11,905.80 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.92 | 25 | W8 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
8,906.05 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.431 | 10 | W8 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
11,358.37 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.76 | 25 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
8,501.02 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.391 | 10 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
8,501.02 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.32 | 10 | W6 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
9,328.28 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.3 | 16 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
8,906.05 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.361 | 10 | E1 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
8,906.05 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.361 | 10 | W8 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
16,277.77 € | 1 | 5 giorni | 600 | 37 | 32 | E | ±10 mA | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
21,833.02 € | 1 | 5 giorni | 1,000 | 69 | 35 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
21,833.02 € | 1 | 5 giorni | 1,000 | 67.6 | 35 | W6 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
8,501.02 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.361 | 10 | W6 | ±10 V | Alimentazione olio a controllo interno, ritorno olio a controllo esterno | ||
8,501.02 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.321 | 10 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo interno, ritorno dell’olio di controllo interno | ||
8,501.02 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.36 | 10 | W6 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
9,328.28 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.08 | 16 | W6 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,358.37 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.926 | 25 | W6 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,905.80 € | 1 | 5 giorni | 350 | 18 | 25 | E1 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
11,358.37 € | 1 | 5 giorni | 350 | 17.85 | 25 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
9,775.05 € | 1 | 5 giorni | 200 | 10.5 | 16 | E1 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
9,328.28 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.3 | 16 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
8,501.02 € | 1 | 5 giorni | 100 | 8.35 | 10 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
8,501.02 € | 1 | 5 giorni | 50 | 8.36 | 10 | E | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno | ||
9,775.05 € | 1 | 5 giorni | 125 | 11.08 | 16 | W8 | ±10 V | Alimentazione olio a controllo interno, ritorno olio a controllo esterno | ||
9,775.05 € | 1 | 5 giorni | 200 | 11.02 | 16 | W8 | ±10 V | Alimentazione dell’olio di controllo esterno, ritorno dell’olio di controllo esterno |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Via molla | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | Lineare | Tipo valvola | Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie | Valvola di contropressione/valvola pilota valvola (regolazione) | Con valvola di riduzione della pressione |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Tipo di attuazione | Controllato tramite pilota |
Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 |
Collegamento elettrico | Con connettore a componenti secondo DIN EN 175201-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) | Tipo | 4WRKE | Dispositivo di azionamento ausiliario | Senza dispositivo di azionamento ausiliario |
Serie dispositivo | 3X | Solenoide | Elettrovalvola proporzionale con spola estraibile | Valvola di controllo | Nessuno |
Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Elettronica di controllo | Interno | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Simbolo della spola
Ingresso setpoint
Fornitura olio di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali