Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R901382319 |
R901382346 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata massima (l/min) | Peso tariffa doganale (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,280.32 € | 1 | 5 giorni | 40 | 3.119 | ||
5,280.32 € | 1 | 5 giorni | 24 | 0 |
Loading...
Ritorno spola nella valvola principale | Nessuno | Posizione della spola | Monitorato | Alesaggio a vite | Nessuna valvola avvitabile |
---|---|---|---|---|---|
Curva caratteristica | Lineare | Tipo valvola | Valvola (regolazione) a 4/4 vie | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Tensione (V/Hz) | DC 24 V | Misura nominale | 6 | Tipo di attuazione | Azionato diretto |
Trasduttore di posizione laterale | Trasduttore di posizione induttivo sul lato B (standard) | Ritorno della molla | Con ritorno a olla | Collegamenti principali | 4 |
Simbolo della spola | C4 | Pressione di esercizio massima (bar) | 350 | Collegamento elettrico | Con connettore a componenti secondo DIN EN 175201-804, senza prese cavo (ordinabile separatamente) |
Tipo | 4WRPEH | Serie dispositivo | 3X | Solenoide | Solenoide di comando |
Valvola di controllo | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 84812010 | Ingresso setpoint | ±10 V |
Elettronica di controllo | Interno | Peso tariffa doganale per | 1 | Fornitura olio di controllo | Nessuno |
Tariffa doganale paese di origine | DE | Tipo di regolazione | Elettrico | Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Portata massima (l/min)
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali